Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
463 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Compra
13,9419 € - 19,9186 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G5
13.2
30.0
18.0
8.0
15,5815 € - 22,2669 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G5
13.2
60.0
18.0
8.0
7,0662 € - 10,0915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G5
8.5
25.0
13.0
6.0
7,6057 € - 10,8637 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G5
8.5
30.0
13.0
6.0
6,5267 € - 9,3193 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G5
8.5
20.0
13.0
6.0
8,6317 € - 12,3341 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G5
8.5
45.0
13.0
6.0
4,3159 € - 6,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Titanio G5
5.5
25.0
8.5
3.7
7,0979 € - 10,1338 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Titanio G2
6.5
40.0
10.0
4.2
5,9555 € - 8,5154 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
20.0
13.0
6.0
11,5301 € - 16,4701 € 7 En stock
M10
12.5
Titanio G5
10.6
50.0
16.0
7.5
14,5132 € - 20,7225 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G5
13.2
35.0
18.0
8.0
15,9835 € - 22,8381 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G5
13.2
80.0
18.0
8.0
1,7983 € - 2,5705 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.0
Titanio G5
2.8
5.0
4.5
1.8
8,8433 € - 12,6303 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G5
10.6
25.0
16.0
7.5
20,4263 € - 29,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Titanio G5
17.5
100.0
24.0
12.0
19,104 € - 27,2915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Titanio G5
17.5
60.0
24.0
12.0
3,459 € - 4,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Acero inoxidable 316
6.5
12.0
10.0
4.2
1,6502 € - 2,3589 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 316
3.5
16.0
5.5
2.0
5,0246 € - 7,1825 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Acero inoxidable 316
8.5
60.0
13.0
6.0
4,5697 € - 6,5267 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Acero inoxidable 316
8.5
50.0
13.0
6.0
  • de 24
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M12 8.0 Titanio G5

20187835

Rango de precios
19,9186 € - 13,9419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M12 8.0 Titanio G5

20187880

Rango de precios
22,2669 € - 15,5815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G5

20187668

Rango de precios
10,0915 € - 7,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G5

20187675

Rango de precios
10,8637 € - 7,6057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G5

20187651

Rango de precios
9,3193 € - 6,5267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G5

20187705

Rango de precios
12,3341 € - 8,6317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M5 3.7 Titanio G5

20187491

Rango de precios
6,1565 € - 4,3159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Titanio G2

20186845

Rango de precios
10,1338 € - 7,0979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G2

20186890

Rango de precios
8,5154 € - 5,9555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Titanio G5

20187798

Rango de precios
16,4701 € - 11,5301 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M12 8.0 Titanio G5

20187842

Rango de precios
20,7225 € - 14,5132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M12 8.0 Titanio G5

20187897

Rango de precios
22,8381 € - 15,9835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M2.5 1.8 Titanio G5

20187286

Rango de precios
2,5705 € - 1,7983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Titanio G5

20187750

Rango de precios
12,6303 € - 8,8433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M16 12.0 Titanio G5

20187972

Rango de precios
29,185 € - 20,4263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M16 12.0 Titanio G5

20187958

Rango de precios
27,2915 € - 19,104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Acero inoxidable 316

20180188

Rango de precios
4,94 € - 3,459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 316

20180720

Rango de precios
2,3589 € - 1,6502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Acero inoxidable 316

20185466

Rango de precios
7,1825 € - 5,0246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Acero inoxidable 316

20185459

Rango de precios
6,5267 € - 4,5697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0