Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l20 25 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2573 € - 7,521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 5,4583 € - 7,8066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 5,8708 € - 8,3884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3,2581 € - 4,6649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,4005 € - 6,2834 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 3,2157 € - 4,6015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 5,6593 € - 8,0922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 1,6502 € - 2,3589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.5
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 5,6593 € - 8,0922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 1,5444 € - 2,2108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.5
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,9082 € - 7,0133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 5,8708 € - 8,3884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 5,2573 € - 7,521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3,3215 € - 4,739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,2581 € - 4,6649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 3,2581 € - 4,6649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 5,2573 € - 7,521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 4,9082 € - 7,0133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 1,8617 € - 2,6551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
4.5
|
10.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 2,6128 € - 3,7235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.5
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar