Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
463 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l20 25 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Compra
7,8595 € - 11,2339 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
10.6
60.0
16.0
7.5
12,6197 € - 18,0357 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
25.0
Acero inoxidable 316
22.0
80.0
30.0
16.0
1,756 € - 2,507 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 316
3.5
25.0
5.5
2.0
1,4175 € - 2,0204 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
3.5
10.0
5.5
2.0
3,6812 € - 5,2573 € 54 En stock
M8
10.0
Acero inoxidable 316
8.5
25.0
13.0
6.0
1,5656 € - 2,2426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 316
3.5
10.0
5.5
2.0
2,2954 € - 3,2792 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 316
4.5
30.0
7.0
2.8
3,6389 € - 5,1938 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Acero inoxidable 316
6.5
20.0
10.0
4.2
1,5232 € - 2,1791 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.0
Acero inoxidable 316
2.8
8.0
4.5
1.8
1,5444 € - 2,2108 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 316
3.5
8.0
5.5
2.0
2,4753 € - 3,5331 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 316
5.5
16.0
8.5
3.7
1,3963 € - 1,9887 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
3.5
8.0
5.5
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
8.5
30.0
13.0
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
6.5
20.0
10.0
4.2
6,4315 € - 9,1924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
10.6
60.0
16.0
7.5
1,5656 € - 2,2426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
3.5
10.0
5.5
2.0
1,5232 € - 2,1791 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
2.8
8.0
4.5
1.8
3,3215 € - 4,739 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
8.5
60.0
13.0
6.0
5,0563 € - 7,2143 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
13.2
25.0
18.0
8.0
1,6079 € - 2,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
3.5
12.0
5.5
2.0
  • de 24
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20185947

Rango de precios
11,2339 € - 7,8595 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M20 16.0 Acero inoxidable 316

20185718

Rango de precios
18,0357 € - 12,6197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 316

20182380

Rango de precios
2,507 € - 1,756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20182892

Rango de precios
2,0204 € - 1,4175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Acero inoxidable 316

20182342

Rango de precios
5,2573 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 316

20182397

Rango de precios
2,2426 € - 1,5656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M4 2.8 Acero inoxidable 316

20182403

Rango de precios
3,2792 € - 2,2954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Acero inoxidable 316

20182267

Rango de precios
5,1938 € - 3,6389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M2.5 1.8 Acero inoxidable 316

20182311

Rango de precios
2,1791 € - 1,5232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 316

20182250

Rango de precios
2,2108 € - 1,5444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M5 3.7 Acero inoxidable 316

20182274

Rango de precios
3,5331 € - 2,4753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20182885

Rango de precios
1,9887 € - 1,3963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20182281


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20182373


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20183356

Rango de precios
9,1924 € - 6,4315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20183479

Rango de precios
2,2426 € - 1,5656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M2.5 1.8 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20183455

Rango de precios
2,1791 € - 1,5232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20183264

Rango de precios
4,739 € - 3,3215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M12 8.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20183370

Rango de precios
7,2143 € - 5,0563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20183486

Rango de precios
2,2849 € - 1,6079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5