Menu Search

Tornillo de cabeza Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

El tornillo de cabeza ultra-baja es ideal para conjuntos compactos donde los elementos de fijación estándar pueden ser demasiado voluminosos. Resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20833718

Número de pieza del fabricante:

20833718

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,1567 €
100 + 1,7253 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

43,13 €

20 x 2,1567 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M5
l1 ±0.2 25.0
d2 9.0
h1 1.5
l2 1.6
Medidas de la estrella TX-15
Color Beige
Material PEEK
Tipo de cabezal Torx Head
Tamaño de transmisión TX-15

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros