Menu Search

Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 12.0 6.0 PEEK Beige

El tornillo de cabeza ultra-baja es ideal para conjuntos compactos donde los elementos de fijación estándar pueden ser demasiado voluminosos. Resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20833312

Número de pieza del fabricante:

20833312

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,18 €
100 + 1,07 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

23,60 €

20 x 1,18 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M3
l1 ±0.2 12.0
d2 6.0
h1 0.8
l2 1.0
A/F 1.5
Color Beige
Material PEEK
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tamaño de transmisión 1.5

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros