Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.
Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.
La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Tipo de impulso | r1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5235 € - 3,5947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
10.0
|
Forma Torx
|
0.5
|
||
| 2,4308 € - 3,4814 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
3.0
|
Forma Torx
|
0.3
|
||
| 4,1715 € - 5,9637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
10.0
|
Forma Torx
|
0.7
|
||
| 2,5235 € - 3,5947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
25.0
|
Forma Torx
|
0.5
|
||
| 2,3072 € - 3,2857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
16.0
|
Forma Torx
|
0.6
|
||
| 3,7595 € - 5,3663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
25.0
|
Forma Torx
|
0.7
|
||
| 3,3063 € - 4,7277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
1.2
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
20.0
|
Forma hexagonal
|
0.25
|
||
| 2,4308 € - 3,4814 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
8.0
|
Forma Torx
|
0.3
|
||
| 2,6677 € - 3,811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
10.0
|
Forma Torx
|
0.6
|
||
| 2,5235 € - 3,5947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
12.0
|
Forma Torx
|
0.4
|
||
| 3,2445 € - 4,6247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
35.0
|
Forma Torx
|
0.6
|
||
| 4,5938 € - 6,5611 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
20.0
|
Forma Torx
|
0.7
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
3.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | 100 En stock |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,1424 € - 3,0591 € | 100 En stock |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,0703 € - 2,9561 € | 100 En stock |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
| 2,0703 € - 2,9561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,0085 € - 2,884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
0.1
|
||
| 2,0703 € - 2,9561 € | 237 En stock |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
0.2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar