Menu Search

Tornillos - Cabezal bajo

En stock

Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.

Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.

La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

  • Los tornillos están hechos de acero inoxidable austenítico que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la mecanización.
  • El material es una opción popular para aplicaciones de construcción y automoción.
  • Tornillos de llave de vaso se utilizan comúnmente con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
599 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 Tipo de impulso r1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
10.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
0.8
Acero inoxidable 303 ennegrecido
6.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
8.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303 ennegrecido
3.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
14.0
Forma hexagonal
0.25
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
1.5
Acero inoxidable 316 ennegrecido
18.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
25.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
10.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
5.0
Forma hexagonal
0.10
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 316
16.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 316
20.0
Forma hexagonal
0.20
2,3072 € - 3,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 316
12.0
Forma Torx
0.3
2,8428 € - 4,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
16.0
Forma hexagonal
0.20
2,3072 € - 3,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 316
8.0
Forma Torx
0.3
1,9776 € - 2,8325 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303 ennegrecido
4.0
Forma Torx
0.3
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
10.0
Forma hexagonal
0.20
2,9664 € - 4,2436 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.2
Acero inoxidable 316 ennegrecido
12.0
Forma hexagonal
0.25
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
16.0
Forma hexagonal
0.20
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
0.8
Acero inoxidable 316
16.0
Forma hexagonal
0.10
2,3072 € - 3,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 316
10.0
Forma Torx
0.3
  • de 30
Tornillo de cabeza M5 10.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205676


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Tornillo de cabeza M3 6.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205522


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Tornillo de cabeza M5 8.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205669


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Tornillo de cabeza M2.5 3.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205478


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M6 14.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204808


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Tornillo de cabeza M4 18.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20204655


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Tornillo de cabeza M5 25.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205713


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Tornillo de cabeza M2 10.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205461


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M2 5.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205430


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M4 16.0 Acero inoxidable 316

20205256


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M5 20.0 Acero inoxidable 316

20205331


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Tornillo de cabeza M2 12.0 Acero inoxidable 316

20206215

Rango de precios
3,296 € - 2,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Tornillo de cabeza M5 16.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20206062

Rango de precios
4,0582 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Tornillo de cabeza M2.5 8.0 Acero inoxidable 316

20206260

Rango de precios
3,296 € - 2,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Tornillo de cabeza M2.5 4.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20206673

Rango de precios
2,8325 € - 1,9776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Tornillo de cabeza M5 10.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20206048


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Tornillo de cabeza M6 12.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20206116

Rango de precios
4,2436 € - 2,9664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Tornillo de cabeza M5 16.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205690


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Tornillo de cabeza M3 16.0 Acero inoxidable 316

20205195


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Tornillo de cabeza M2.5 10.0 Acero inoxidable 316

20206277

Rango de precios
3,296 € - 2,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0