Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4488 € - 0,4731 € | 2500 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,4377 € - 0,4609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2973 € - 0,3127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,3758 € - 0,3946 € | 300 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1543 € - 0,1625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1403 € - 0,1476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,4185 € - 2,5467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2252 € - 0,2369 € | 4700 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2404 € - 0,2531 € | 3300 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2652 € - 0,2796 € | 400 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1724 € - 0,1813 € | 244 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,4985 € - 0,525 € | 3400 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,2527 € - 2,3699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2431 € - 0,2564 € | 98 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2685 € - 0,2819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | 1000 En stock |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0692 € - 0,0854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1/4/20
|
Natural
|
Nylon
|
0.875 in
22.2 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0449 € - 0,0554 € | 2000 En stock |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar