Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,036 € - 0,0445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1347 € - 0,1418 € | 850 En stock |
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4985 € - 0,525 € | 3400 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,2527 € - 2,3699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,60 € - 2,7371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 1,3563 € - 1,427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.6
|
Natural
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2654 € - 7,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.2
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2654 € - 7,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2654 € - 7,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3563 € - 1,427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2586 € - 0,2723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2807 € - 0,2953 € | 498 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,3126 € - 0,3294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,619 € - 0,651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5715 € - 0,6013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3618 € - 1,4326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2807 € - 0,2953 € | 996 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,3946 € - 0,4156 € | 900 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,7251 € - 0,7638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6522 € - 0,6864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar