Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5697 € - 1,6535 € | 27075 En stock |
|
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,947 € - 6,2675 € | 40 En stock |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4724 € - 1,552 € | 975 En stock |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,7393 € - 2,8827 € | 1450 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,0156 € - 3,1747 € | 7 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,0156 € - 3,1747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,1967 € - 3,3646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1038 € - 0,1093 € | 2545 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1556 € - 0,1638 € | 4300 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1229 € - 0,1293 € | 15990 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 10049556 | 0,094 € - 0,099 € | 5710 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
|
| 0,1014 € - 0,1067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | 4000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0953 € - 0,1003 € | 130 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0946 € - 0,0995 € | 593 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0946 € - 0,0995 € | 19001 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 10049815 | 0,1063 € - 0,1119 € | 1100 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
|
| 0,171 € - 0,1799 € | 79000 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1301 € - 0,1369 € | 1528 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,084 € - 0,0883 € | 33840 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar