Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
589 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,5991 € - 0,6301 € 100 En stock
M2
Natural
Reny
6.0 mm
Forma cruzada
0,6942 € - 0,7306 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.6
Natural
Reny
10.0 mm
Forma cruzada
3,4091 € - 3,5902 € 25 En stock
M4
Marrón claro
PPS
20.0 mm
Forma cruzada
3,7784 € - 3,9773 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón claro
PPS
30.0 mm
Forma cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
Reny
5.0 mm
Forma cruzada
3,0287 € - 3,1878 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón claro
PPS
20.0 mm
Forma cruzada
1,7111 € - 1,8016 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón claro
PPS
8.0 mm
Forma cruzada
3,4091 € - 3,5902 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón claro
PPS
25.0 mm
Forma cruzada
2,2772 € - 2,3986 € 50 En stock
M4
Marrón claro
PPS
10.0 mm
Forma cruzada
2,6462 € - 2,7858 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PPS
12.0 mm
Forma cruzada
1,7111 € - 1,8016 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.6
Marrón claro
PPS
8.0 mm
Forma cruzada
1,8968 € - 1,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Marrón claro
PPS
10.0 mm
Forma cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.6
Natural
Reny
6.0 mm
Forma cruzada
2,0936 € - 2,2042 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Reny
25.0 mm
Forma cruzada
4,7267 € - 4,9763 € 25 En stock
M5
Marrón claro
PPS
15.0 mm
Forma cruzada
6,6104 € - 6,9531 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
PPS
12.0 mm
Forma cruzada
1,8968 € - 1,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PPS
6.0 mm
Forma cruzada
5,6753 € - 5,9736 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
PPS
10.0 mm
Forma cruzada
0,9948 € - 1,0479 € 295 En stock
M3
Natural
Reny
15.0 mm
Forma cruzada
1,0899 € - 1,1474 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Reny
10.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M2 6.0 mm Reny Natural

10343722

Rango de precios
0,6301 € - 0,5991 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 10.0 mm Reny Natural

10343807

Rango de precios
0,7306 € - 0,6942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 20.0 mm PPS Marrón claro

10343531

Rango de precios
3,5902 € - 3,4091 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 30.0 mm PPS Marrón claro

10343470

Rango de precios
3,9773 € - 3,7784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 5.0 mm Reny Natural

10343715

Rango de precios
0,6113 € - 0,5803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 20.0 mm PPS Marrón claro

10343456

Rango de precios
3,1878 € - 3,0287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 8.0 mm PPS Marrón claro

10343418

Rango de precios
1,8016 € - 1,7111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 25.0 mm PPS Marrón claro

10343463

Rango de precios
3,5902 € - 3,4091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm PPS Marrón claro

10343500

Rango de precios
2,3986 € - 2,2772 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 12.0 mm PPS Marrón claro

10343517

Rango de precios
2,7858 € - 2,6462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 8.0 mm PPS Marrón claro

10343371

Rango de precios
1,8016 € - 1,7111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 10.0 mm PPS Marrón claro

10343340

Rango de precios
1,9963 € - 1,8968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 6.0 mm Reny Natural

10343784

Rango de precios
0,6113 € - 0,5803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 25.0 mm Reny Natural

10343999

Rango de precios
2,2042 € - 2,0936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 15.0 mm PPS Marrón claro

10343593

Rango de precios
4,9763 € - 4,7267 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 12.0 mm PPS Marrón claro

10343647

Rango de precios
6,9531 € - 6,6104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 6.0 mm PPS Marrón claro

10343487

Rango de precios
1,9963 € - 1,8968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm PPS Marrón claro

10343630

Rango de precios
5,9736 € - 5,6753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 15.0 mm Reny Natural

10343883

Rango de precios
1,0479 € - 0,9948 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 10.0 mm Reny Natural

10344026

Rango de precios
1,1474 € - 1,0899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada