Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0492 € - 0,0607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | 1000 En stock |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 18690 En stock |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0434 € - 0,0535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0409 € - 0,0504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | 1000 En stock |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0394 € - 0,0487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0392 € - 0,0485 € | 996 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 970 En stock |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2124 € - 0,2622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0577 € - 0,0713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1943 € - 0,2399 € | 500 En stock |
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
#10-32
|
Natural
|
Nylon
|
0.620 in
15.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | 2000 En stock |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0707 € - 0,0873 € | 995 En stock |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar