Menu Search

Tornillo M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon Natural

Este tornillo de cabeza plana con ranura en cruz está fabricado con nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Las piezas hacen referencia a la norma NF E 25-121 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10397855

Número de pieza del fabricante:

50M035060P012

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0453 €
5000 - 19999 0,0407 €
20000 + 0,0367 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

45,30 €

1000 x 0,0453 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 7.0 mm
Altura de la cabeza 2.6 mm
Medida de la rosca M3.5 x 0.6
Longitud de la rosca 12.0 mm
Material Nylon
Color Natural
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros