Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0842 € - 0,0886 € | 718 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1068 € - 0,1125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 1,3683 € - 1,4415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 7,9145 € - 8,3239 € | 80 En stock |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,3378 € - 0,3555 € | 2947 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1162 € - 0,1224 € | 17000 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1569 € - 0,1653 € | 116 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0739 € - 0,0778 € | 984 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0613 € - 0,0645 € | 2086 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0624 € - 0,0656 € | 1800 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1326 € - 0,1396 € | 1829 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 10049815 | 0,1063 € - 0,1119 € | 1100 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
|
| 0,0687 € - 0,0724 € | 2091 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0656 € - 0,069 € | 2321 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | 4000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1038 € - 0,1093 € | 2545 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 3787 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1653 € - 0,1742 € | 1400 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1556 € - 0,1638 € | 4300 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar