Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0532 € - 0,0657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,263 € - 0,3247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0501 € - 0,0619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2329 € - 0,2875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0462 € - 0,057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 16000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1896 € - 0,2341 € | 4500 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0652 € - 0,0805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 1000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0652 € - 0,0805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2788 € - 0,7301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | 38000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,189 € - 0,2333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | 1000 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0595 € - 0,0734 € | 1500 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,194 € - 0,2395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar