Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
1,5285 € - 1,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón claro
PEEK
8.0 mm
Forma cruzada
0,0695 € - 0,0731 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Acero suave
8.0 mm
Forma cruzada
0,0815 € - 0,0856 € 21000 En stock
M3
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
5,2416 € - 5,5105 € 76 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
16.0 mm
Forma cruzada
2,1527 € - 2,2647 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Forma cruzada
0,1339 € - 0,1407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Acero suave
25.0 mm
Forma cruzada
0,0796 € - 0,0837 € 10986 En stock
M4
Natural
Acero suave
12.0 mm
Forma cruzada
0,2487 € - 0,2618 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Acero suave
8.0 mm
Forma cruzada
0,1433 € - 0,1511 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
2,9363 € - 3,0912 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón
PEEK
16.0 mm
Forma cruzada
0,0564 € - 0,0592 € 397 En stock
M3
Natural
Acero suave
6.0 mm
Forma cruzada
0,0686 € - 0,0723 € 3500 En stock
M3
Natural
Acero suave
16.0 mm
Forma cruzada
0,0742 € - 0,0781 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Acero suave
10.0 mm
Forma cruzada
0,1201 € - 0,1265 € 3250 En stock
M4
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
0,1278 € - 0,1343 € 248 En stock
M5
Natural
Acero suave
12.0 mm
Forma cruzada
2,1527 € - 2,2647 € 278 En stock
M4
Marrón claro
PEEK
8.0 mm
Forma cruzada
2,9363 € - 3,0912 € 982 En stock
M4
Marrón
PEEK
20.0 mm
Forma cruzada
0,0723 € - 0,0759 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Acero suave
12.0 mm
Forma cruzada
0,0695 € - 0,0731 € 26500 En stock
M4
Natural
Acero suave
8.0 mm
Forma cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 25 En stock
M5
Marrón claro
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M3 8.0 mm PEEK Marrón claro

10219652

Rango de precios
1,61 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 8.0 mm Acero suave Natural

10238271

Rango de precios
0,0731 € - 0,0695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 20.0 mm Acero suave Natural

10238318

Rango de precios
0,0856 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 16.0 mm PEEK Marrón claro

10219867

Rango de precios
5,5105 € - 5,2416 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm PEEK Marrón claro

10219737

Rango de precios
2,2647 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 25.0 mm Acero suave Natural

10238394

Rango de precios
0,1407 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 12.0 mm Acero suave Natural

10238363

Rango de precios
0,0837 € - 0,0796 €

Niveles de existencias
10986 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm Acero suave Natural

10636732

Rango de precios
0,2618 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 20.0 mm Acero suave Natural

10238448

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 16.0 mm PEEK Marrón

10219683

Rango de precios
3,0912 € - 2,9363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 6.0 mm Acero suave Natural

10238264

Rango de precios
0,0592 € - 0,0564 €

Niveles de existencias
397 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 16.0 mm Acero suave Natural

10238301

Rango de precios
0,0723 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm Acero suave Natural

10238356

Rango de precios
0,0781 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 20.0 mm Acero suave Natural

10238387

Rango de precios
0,1265 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 12.0 mm Acero suave Natural

10238424

Rango de precios
0,1343 € - 0,1278 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 8.0 mm PEEK Marrón claro

10219720

Rango de precios
2,2647 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
278 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 20.0 mm PEEK Marrón

10219768

Rango de precios
3,0912 € - 2,9363 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 12.0 mm Acero suave Natural

10238295

Rango de precios
0,0759 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 8.0 mm Acero suave Natural

10238349

Rango de precios
0,0731 € - 0,0695 €

Niveles de existencias
26500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 12.0 mm PEEK Marrón claro

10219805

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada