Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5143 € - 1,5939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6942 € - 0,7306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,7111 € - 1,8016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,2772 € - 2,3986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,8968 € - 1,9963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5803 € - 0,6113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6942 € - 0,7306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5803 € - 0,6113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5803 € - 0,6113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5991 € - 0,6301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4724 € - 1,552 € | 608 En stock |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4724 € - 1,552 € | 975 En stock |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1905 € - 0,2004 € | 1392 En stock |
|
M2.6
|
Transparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,2108 € - 2,3259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,9036 € - 2,0051 € | 10115 En stock |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar