Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2654 € - 7,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2654 € - 7,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3563 € - 1,427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3563 € - 1,427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3563 € - 1,427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2654 € - 7,2185 € | 90 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2654 € - 7,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,3574 € - 7,4215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
M1.4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3563 € - 1,427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4481 € - 1,5244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2654 € - 7,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3563 € - 1,427 € | 198 En stock |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3683 € - 1,4415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3683 € - 1,4415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar