Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
186 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,142 € - 0,1493 € 200 En stock
M3
Natural
Nylon
4.0 mm
Forma cruzada
0,195 € - 0,2053 € 3750 En stock
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,195 € - 0,2053 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
0,142 € - 0,1493 € 1609 En stock
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,1541 € - 0,1623 € 967 En stock
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
0,2126 € - 0,2238 € 9254 En stock
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,1623 € - 0,1709 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma cruzada
0,142 € - 0,1493 € 166 En stock
M3
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,1541 € - 0,1623 € 100 En stock
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma cruzada
0,1541 € - 0,1623 € 406 En stock
M4
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,2126 € - 0,2238 € 497 En stock
M4
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma cruzada
0,2126 € - 0,2238 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma cruzada
0,2449 € - 0,2579 € 500 En stock
M5
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma cruzada
0,2652 € - 0,2794 € 1000 En stock
M5
Natural
Nylon
50.0 mm
Forma cruzada
0,2854 € - 0,3005 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,48 € - 0,5059 € 600 En stock
M6
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma cruzada
0,5274 € - 0,5553 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,706 € - 0,7437 € 800 En stock
M8
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma cruzada
0,1433 € - 0,1511 € 350 En stock
M4
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,1597 € - 0,1681 € 500 En stock
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma ranurada
  • de 10
Tornillo Forma cruzada M3 4.0 mm Nylon Natural

10374856

Rango de precios
0,1493 € - 0,142 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 16.0 mm Nylon Natural

10374740

Rango de precios
0,2053 € - 0,195 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 8.0 mm Nylon Natural

10374719

Rango de precios
0,2053 € - 0,195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm Nylon Natural

10374894

Rango de precios
0,1493 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1609 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 25.0 mm Nylon Natural

10374931

Rango de precios
0,1623 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
967 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 10.0 mm Nylon Natural

10375068

Rango de precios
0,2238 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
9254 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 30.0 mm Nylon Natural

10375020

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 16.0 mm Nylon Natural

10374917

Rango de precios
0,1493 € - 0,142 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 6.0 mm Nylon Natural

10374955

Rango de precios
0,1623 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 16.0 mm Nylon Natural

10374993

Rango de precios
0,1623 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
406 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 40.0 mm Nylon Natural

10375037

Rango de precios
0,2238 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
497 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 12.0 mm Nylon Natural

10375075

Rango de precios
0,2238 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 20.0 mm Nylon Natural

10375099

Rango de precios
0,2579 € - 0,2449 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 50.0 mm Nylon Natural

10375136

Rango de precios
0,2794 € - 0,2652 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 16.0 mm Nylon Natural

10375174

Rango de precios
0,3005 € - 0,2854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 40.0 mm Nylon Natural

10375211

Rango de precios
0,5059 € - 0,48 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M8 16.0 mm Nylon Natural

10375259

Rango de precios
0,5553 € - 0,5274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M8 40.0 mm Nylon Natural

10375297

Rango de precios
0,7437 € - 0,706 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10325810

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M4 25.0 mm Nylon Natural

10325858

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada