Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,142 € - 0,1493 € | 200 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,142 € - 0,1493 € | 22380 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0431 € - 0,0533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
#10-32
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.620 in
15.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1976 € - 0,2079 € | 500 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | 1435 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1976 € - 0,2079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,142 € - 0,1493 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1541 € - 0,1623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1433 € - 0,1511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1571 € - 0,1653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2298 € - 0,2423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2126 € - 0,2238 € | 1127 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | 1085 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | 7242 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1433 € - 0,1511 € | 4244 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | 753 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | 550 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar