Menu Search

Tornillos autorroscantes: cabeza cilíndrica en cruz

En stock

Los tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica en cruz se pueden instalar utilizando un destornillador de cabeza Phillips y son ideales para unir paneles de chapa finos. Hechos de poliftalamida con relleno de fibra de vidrio al 45 %, con acabado en color negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Longitud de la rosca Compra
0,3401 € - 0,3573 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,6781 € - 0,7135 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,663 € - 0,6985 € 700 En stock
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,3746 € - 0,395 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,2873 € - 0,3024 € 3578 En stock
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,5091 € - 0,536 € 2464 En stock
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,6522 € - 0,6867 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,1655 € - 0,1743 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,3207 € - 0,3379 € 3088 En stock
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,3669 € - 0,3864 € 771 En stock
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,6823 € - 0,7179 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,2138 € - 0,225 € 23400 En stock
4.2 mm
PPA
16.0 mm
1,692 € - 1,7802 € 450 En stock
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,2003 € - 0,2108 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,3981 € - 0,419 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,1041 € - 0,1096 € 489 En stock
PPA
16.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € 277 En stock
PPA
9.5 mm
0,1908 € - 0,2008 € 22000 En stock
PPA
22.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 189 En stock
PPA
9.5 mm
  • de 2
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 9.5 mm PPA Negro

10376683

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.3 mm 25.0 mm PPA Negro

10376782

Rango de precios
0,7135 € - 0,6781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    6.3 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.3 mm 19.0 mm PPA Negro

10376775

Rango de precios
0,6985 € - 0,663 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    6.3 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 13.0 mm PPA Negro

10376690

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 16.0 mm PPA Negro

10376713

Rango de precios
0,395 € - 0,3746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 9.5 mm PPA Negro

10376652

Rango de precios
0,3024 € - 0,2873 €

Niveles de existencias
3578 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
PPA Forma cruzada De cabeza aplanada Tornillo para chapas de metal - Medida de la rosca 4.8 mm; Longitud de la rosca 38.0 mm | 1.496 in

10376744

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
2464 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 5.5 mm 19.0 mm PPA Negro

10376751

Rango de precios
0,6867 € - 0,6522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 13.0 mm PPA Negro

10376669

Rango de precios
0,1743 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 19.0 mm PPA Negro

10376720

Rango de precios
0,3379 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
3088 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 6.5 mm PPA Negro

10376645

Rango de precios
0,3864 € - 0,3669 €

Niveles de existencias
771 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.3 mm 16.0 mm PPA Negro

10376768

Rango de precios
0,7179 € - 0,6823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    6.3 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
PPA Ajuste cruzado De cabeza aplanada Tornillo para chapas de metal - Medida de la rosca 4.2 mm; Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in

10376706

Rango de precios
0,225 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
23400 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 8.0 mm 50.0 mm PPA Negro

10376799

Rango de precios
1,7802 € - 1,692 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 16.0 mm PPA Negro

10376676

Rango de precios
0,2108 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 22.0 mm PPA Negro

10376737

Rango de precios
0,419 € - 0,3981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 16.0 mm PPA

10105498

Rango de precios
0,1096 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
489 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 9.5 mm PPA

10105535

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
277 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 22.0 mm PPA

10105573

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 9.5 mm PPA

10105474

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante