La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.
Código De La Serie: SR1867 ,SR5561
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del rollo | Material | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268,2841 € - 268,2841 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 332,793 € - 332,793 € | 15 En stock |
|
Espuma
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10266236 | 214,0031 € - 214,0031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 292,0668 € - 292,0668 € | 18 En stock |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 373,5707 € - 373,5707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 52,1283 € - 52,1283 € | 11 En stock |
|
Espuma
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 13,9256 € - 14,6569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 24,6891 € - 25,9869 € | 586 En stock |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10187869 | 11,0004 € - 11,5772 € | 701 En stock |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 18,4164 € - 19,3949 € | 73 En stock |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 31,4253 € - 33,0836 € | 40 En stock |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9395 € - 9,9395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 17,51 € - 18,437 € | 151 En stock |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 25,1423 € - 26,471 € | 313 En stock |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 13,4621 € - 14,1728 € | 5339 En stock |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2477 € - 0,2477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,096 € - 1,2178 € | 298 En stock |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2911 € - 0,3235 € | 940 En stock |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5247 € - 0,5831 € | 10 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4829 € - 0,5366 € | 103 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar