Menu Search

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Número de lóbulos Medida de la rosca Color Material del pomo Compra
0,7056 € - 0,7428 € 335 En stock
50.0 mm
6
M8
Negro
PP
1,8694 € - 4,1328 € 243 En stock
40.0 mm
4
M6
Negro
Fenólico
3,7389 € - 8,2667 € 101 En stock
63.0 mm
4
M10
Negro
Fenólico
2,2217 € - 2,3391 € 68 En stock
28.0 mm
5
M5
Negro
PP
3,6532 € - 3,8447 € 13945 En stock
30.0 mm
4
M6
Negro
Fenólico
1,4613 € - 3,2304 € 1275 En stock
32.0 mm
4
M5
Negro
Fenólico
3,4628 € - 7,6549 € 170 En stock
63.0 mm
4
M8
Negro
Fenólico
3,7586 € - 3,9566 € 876 En stock
30.0 mm
4
M5
Negro
Fenólico
4,2042 € - 4,4259 € 282 En stock
40.0 mm
4
M8
Negro
Fenólico
7,1899 € - 7,5668 € 140 En stock
60.0 mm
4
M10
Negro
Fenólico
2,5173 € - 2,6491 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
5
M6
Negro
PP
4,1436 € - 4,3702 € 3 En stock
50.0 mm
4
M8
Negro
PP
10271513 5,1561 € - 5,4353 € 35 En stock
60.0 mm
4
M10
Negro
PP
10271629 34,713 € - 36,5423 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
8
M10
Gris
Acero inoxidable 304
6,2747 € - 6,5981 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
5
M10
Negro
PP
3,7002 € - 8,1794 € 828 En stock
63.0 mm
4
M10
Negro
Fenólico
2,5935 € - 5,734 € 5 En stock
50.0 mm
4
M8
Negro
Fenólico
10,1825 € - 10,7099 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
5
M12
Negro
PP
8,6726 € - 19,1786 € 278 En stock
80.0 mm
4
M16
Negro
Fenólico
4,4671 € - 4,704 € 28 En stock
38.0 mm
4
M8
Negro
PP
  • de 12
Rueda manual M8 50.0 mm PP Negro

10072394

Rango de precios
0,7428 € - 0,7056 €

Niveles de existencias
335 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
Rueda manual M6 40.0 mm Fenólico Negro

10252079

Rango de precios
4,1328 € - 1,8694 €

Niveles de existencias
243 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
Rueda manual M10 Negro

10252116

Rango de precios
8,2667 € - 3,7389 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
Rueda manual suave al tacto M5 Negro

10271261

Rango de precios
2,3391 € - 2,2217 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual M6 30.0 mm Fenólico Negro

10252154

Rango de precios
3,8447 € - 3,6532 €

Niveles de existencias
13945 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
Rueda manual M5 32.0 mm Fenólico Negro

10252062

Rango de precios
3,2304 € - 1,4613 €

Niveles de existencias
1275 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
Rueda manual M8 63.0 mm Fenólico Negro

10252109

Rango de precios
7,6549 € - 3,4628 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
Rueda manual M5 30.0 mm Fenólico Negro

10252147

Rango de precios
3,9566 € - 3,7586 €

Niveles de existencias
876 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
Rueda manual M8 40.0 mm Fenólico Negro

10252185

Rango de precios
4,4259 € - 4,2042 €

Niveles de existencias
282 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
Rueda manual M10 Negro

10252222

Rango de precios
7,5668 € - 7,1899 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
Rueda manual suave al tacto M6 Negro

10271353

Rango de precios
2,6491 € - 2,5173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual suave al tacto M8 Negro

10271445

Rango de precios
4,3702 € - 4,1436 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    31.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual suave al tacto M10 Negro

10271513

Rango de precios
5,4353 € - 5,1561 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M10 Acero inoxidable 304 Gris

10271629

Rango de precios
36,5423 € - 34,713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    30.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Gris
  • Código de material
    7318190090
Rueda manual M10 Negro

10275429

Rango de precios
6,5981 € - 6,2747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual M10 Negro

10252048

Rango de precios
8,1794 € - 3,7002 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
Rueda manual M8 50.0 mm Fenólico Negro

10252086

Rango de precios
5,734 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
Rueda manual M12 Negro

10275467

Rango de precios
10,7099 € - 10,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura del pomo
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual M16 Negro

10252055

Rango de precios
19,1786 € - 8,6726 €

Niveles de existencias
278 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
Rueda manual M8 38.0 mm 23.0 mm Negro PP

10275627

Rango de precios
4,704 € - 4,4671 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4