Menu Search

Rueda manual suave al tacto M6 Negro

Referencia de Essentra:

10271353

Número de pieza del fabricante:

491322

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 2,6491 €
25 + 2,5173 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

13,25 €

5 x 2,6491 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Altura del pomo 30.0 mm
Color Negro
Código de material 3926300090
Número de lóbulos 5
Diámetro del pomo 40.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros