Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Número de lóbulos | Medida de la rosca | Color | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2217 € - 2,3391 € | 68 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M5
|
Negro
|
PP
|
||
| 2,5173 € - 2,6491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Negro
|
PP
|
||
| 4,1436 € - 4,3702 € | 3 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
PP
|
||
| 0,7056 € - 0,7428 € | 335 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Negro
|
PP
|
||
| 1,8694 € - 4,1328 € | 243 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 10271513 | 5,1561 € - 5,4353 € | 35 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Negro
|
PP
|
|
| 0,7056 € - 0,7428 € | 61 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Negro
|
PP
|
||
| 1,4613 € - 3,2304 € | 1275 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 3,4628 € - 7,6549 € | 170 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 1,2878 € - 1,2878 € | 250 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Negro
|
Nylon
|
||
| 3,7586 € - 3,9566 € | 876 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M5
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 4,2042 € - 4,4259 € | 282 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 7,1899 € - 7,5668 € | 140 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 7,7064 € - 8,1153 € | 55 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Negro
|
PP
|
||
| 8,5242 € - 8,9764 € | 8 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Negro
|
PP
|
||
| 22,7115 € - 23,9063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Cromado
|
PA
|
||
| 2,7202 € - 6,0129 € | 466 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Negro
|
Nylon
|
||
| 2,3127 € - 5,1125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Negro
|
Nylon
|
||
| 34,713 € - 36,5423 € | 2 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gris
|
Acero inoxidable 304
|
||
| 8,2667 € - 8,7076 € | 18 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Negro
|
PP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar