Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.
Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.
Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia del orificio de montaje | Material del asa | Tipo de montaje | Estilo del asa | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,3526 € - 20,3754 € | 225 En stock |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Extraíble
|
||
14,2397 € - 14,9916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armario inclinado
|
||
23,1441 € - 51,1601 € | 12 En stock |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Extraíble
|
||
17,8035 € - 18,7408 € | 36 En stock |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armario inclinado
|
||
153 En stock |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Female
|
Para cajones
|
|||
251 En stock |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acero
|
Threaded Female
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Acero inoxidable
|
Threaded Female
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acero
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Acero inoxidable
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acero
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
5,5826 € - 5,5826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Female
|
Para cajones
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Acero inoxidable
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Acero inoxidable
|
Roscado
|
Para cajones
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar