Menu Search

Tiradores - Metal/Ángulo recto en ángulo hembra

En stock

Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.

Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.

Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.

  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Estilo del asa Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
200.0 mm
Aluminio
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
88.0 mm
Aluminio
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
235.0 mm
Aluminio
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
180.0 mm
Aluminio
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
250.0 mm
Aluminio
Roscado
Para cajones
5,5826 € - 5,5826 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
100.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
2,5626 € - 2,8473 € 25 En stock
M5
Acero
Roscado hembra
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
88.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
250.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
180.0 mm
Acero
Roscado hembra
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado hembra
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
200.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
235.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
120.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
55.0 mm
Acero
Roscado
Para cajones
  • de 4
Asa en U 200.0 mm M5 Aluminio Natural

20064587


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 88.0 mm M5 Aluminio Natural

20064624


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 235.0 mm M5 Aluminio Natural

20064594


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 180.0 mm M5 Aluminio Natural

20064570


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 250.0 mm M5 Aluminio Natural

20064600


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 100.0 mm M5 Aluminio Natural

20064556

Rango de precios
5,5826 € - 5,5826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 250.0 mm M5 Acero inoxidable

20053642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 100.0 mm M5 Acero

20053550

Rango de precios
2,8473 € - 2,5626 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 88.0 mm M5 Acero

20053697


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 88.0 mm M5 Acero inoxidable

20053680


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 235.0 mm M5 Acero inoxidable

20053628


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 180.0 mm M5 Acero inoxidable

20053581


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 250.0 mm M5 Acero

20053659


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 180.0 mm M5 Acero

20053598


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 55.0 mm M5 Acero inoxidable

20053666


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 200.0 mm M5 Acero inoxidable

20053604


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    7326909890
Tiradores 200.0 mm M5 Acero

20053611


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 235.0 mm M5 Acero

20053635


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 120.0 mm M5 Acero

20053574


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090
Tiradores 55.0 mm M5 Acero

20053673


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Código de material
    8302420090