Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,6389 € - 36,4517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 36,8019 € - 38,7383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 39,6241 € - 41,6944 € | 8 En stock |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 45,2582 € - 47,6375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 40,5099 € - 42,642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar