Menu Search

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

En stock

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
323 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 D d2 d3 d4 h Tipo Compra
0,1397 € - 0,147 € 119000 En stock
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.8 mm
19.0 mm
1
0,0777 € - 0,0818 € 7900 En stock
17.1 mm
23.0 mm
19.0 mm
15.6 mm
17.6 mm
12.7 mm
1
0,0618 € - 0,0652 € 24097 En stock
13.5 mm
19.1 mm
15.4 mm
11.9 mm
13.8 mm
12.7 mm
1
0,0618 € - 0,0652 € 104218 En stock
8.4 mm
14.3 mm
10.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
9.5 mm
1
0,1921 € - 0,2023 € 1147 En stock
39.6 mm
50.0 mm
42.7 mm
38.0 mm
41.7 mm
19.0 mm
1
0,1831 € - 0,4047 € 6300 En stock
50.3 mm
60.0 mm
54.1 mm
48.7 mm
52.5 mm
25.4 mm
1
0,477 € - 1,0543 € 7375 En stock
99.0 mm
118.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
101.0 mm
25.0 mm
1
0,0618 € - 0,0652 € 37000 En stock
11.4 mm
17.5 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.5 mm
9.5 mm
1
0,2785 € - 0,4333 € 30 En stock
77.1 mm
85.7 mm
80.7 mm
78.2 mm
74.8 mm
19.0 mm
1
0,2143 € - 0,3333 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
74.0 mm
68.1 mm
25.4 mm
1
0,2463 € - 0,3832 € 300 En stock
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
73.9 mm
71.5 mm
18.7 mm
1
1,6144 € - 2,5113 € Solicite el plazo de entrega aquí
173.0 mm
195.0 mm
181.3 mm
178.79 mm
179.24 mm
38.5 mm
1
1,4203 € - 2,2094 € 150 En stock
157.0 mm
172.0 mm
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
38.0 mm
1
0,3106 € - 0,4832 € 50 En stock
84.2 mm
94.5 mm
90.8 mm
88.3 mm
80.2 mm
28.0 mm
1
0,4499 € - 0,6999 € Solicite el plazo de entrega aquí
108.0 mm
118.5 mm
114.1 mm
111.6 mm
106.4 mm
35.2 mm
1
0,0305 € - 0,0475 € 98 En stock
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
1
0,109 € - 0,1695 € 400 En stock
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
18.7 mm
1
0,1463 € - 0,2276 € 40 En stock
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
55.3 mm
51.2 mm
25.1 mm
1
0,055 € - 0,0856 € 3600 En stock
30.0 mm
36.7 mm
32.6 mm
30.7 mm
27.5 mm
15.2 mm
1
0,0313 € - 0,0487 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
17.3 mm
15.2 mm
14.5 mm
1
  • de 17
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 22.7 mm 26.4 mm Transparente

10128121

Rango de precios
0,147 € - 0,1397 €

Niveles de existencias
119000 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.8 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 17.1 mm 19.0 mm Transparente

10128046

Rango de precios
0,0818 € - 0,0777 €

Niveles de existencias
7900 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.6 mm
  • d4
    17.6 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 13.5 mm 15.4 mm Transparente

10127872

Rango de precios
0,0652 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
24097 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.4 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    13.8 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 8.4 mm 10.0 mm Transparente

10127797

Rango de precios
0,0652 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
104218 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.5 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 39.6 mm 42.7 mm Transparente

10128220

Rango de precios
0,2023 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
1147 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.0 mm
  • d4
    41.7 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 50.3 mm 54.1 mm Transparente

10128275

Rango de precios
0,4047 € - 0,1831 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    48.7 mm
  • d4
    52.5 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 99.0 mm 106.0 mm Transparente

10128374

Rango de precios
1,0543 € - 0,477 €

Niveles de existencias
7375 En stock
Atributos
  • D
    118.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    106.0 mm
  • d3
    96.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 11.4 mm 13.0 mm Transparente

10127858

Rango de precios
0,0652 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
37000 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 77.1 mm Rojo

20595494

Rango de precios
0,4333 € - 0,2785 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    78.2 mm
  • d4
    74.8 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 70.0 mm Rojo

20595470

Rango de precios
0,3333 € - 0,2143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    74.0 mm
  • d4
    68.1 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 74.0 mm 77.0 mm Rojo

20595487

Rango de precios
0,3832 € - 0,2463 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    73.9 mm
  • d4
    71.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 173.0 mm 181.3 mm Rojo

20595623

Rango de precios
2,5113 € - 1,6144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.79 mm
  • d4
    179.24 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 157.0 mm 163.0 mm Rojo

20595609

Rango de precios
2,2094 € - 1,4203 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 84.2 mm 90.8 mm Rojo

20595500

Rango de precios
0,4832 € - 0,3106 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    80.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 108.0 mm 114.1 mm Rojo

20595555

Rango de precios
0,6999 € - 0,4499 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    111.6 mm
  • d4
    106.4 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD Rojo

20595302

Rango de precios
0,0475 € - 0,0305 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD Rojo

20595449

Rango de precios
0,1695 € - 0,109 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD Rojo

20595456

Rango de precios
0,2276 € - 0,1463 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    55.3 mm
  • d4
    51.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD Rojo

20595371

Rango de precios
0,0856 € - 0,055 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    30.7 mm
  • d4
    27.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD Rojo

20595319

Rango de precios
0,0487 € - 0,0313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    17.3 mm
  • d4
    15.2 mm