Los capuchones cónicos y los tapones estándar están diseñados para funcionar tanto como capuchones como tapones. Pueden acomodar más de 140 tamaños debido a su forma cónica. Se utilizan comúnmente para proteger contra daños, suciedad, humedad y otros productos químicos corrosivos durante el almacenamiento y el envío. Son ampliamente aplicables en diversas industrias. Son fáciles de instalar y quitar, y ofrecen una solución rentable.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Cuando se utiliza como tapón | d1 | Color | d2 | d3 | Cuando se utiliza como capuchón | d4 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3289 € - 0,5117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,5674 € - 2,4382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,7559 € - 1,951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,9314 € - 2,1461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,3549 € - 0,3944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,1906 € - 1,852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,3789 € - 1,5322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Verde
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0462 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0534 € - 0,0831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Verde
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,4368 € - 0,4854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0327 € - 0,0509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,1421 € - 0,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,0442 € - 0,0688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Verde
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,8136 € - 0,9041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar