Menu Search

Tapones y capuchones ahusados - Reforzados

En stock

Los tapones y caperuzas cónicos de alta resistencia protegen las tuberías y conexiones roscadas y no roscadas. Presenta una pared más gruesa y un anillo de estanqueidad, lo que se traduce en una mayor protección y resistencia a los daños que la versión ordinaria. Se utiliza para aplicaciones en maquinaria, automoción e industriales.Proteja las tuberías roscadas y no roscadas, los puertos y los puntos de acceso de daños, polvo y suciedad durante el almacenamiento y el transporte.Tienen una pared de alta resistencia y un anillo de estanqueidad cónico para una máxima protección.Se utilizan para aplicaciones en maquinaria, automoción e industriales. Material: PEBD Color: Blanco, Rojo Código De La Serie: SR1003

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 D d2 d3 d4 h Tipo Compra
0,1202 € - 0,2656 € 12800 En stock
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
0,7307 € - 1,6155 € 180 En stock
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
0,5739 € - 1,2685 € 5000 En stock
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
0,3829 € - 0,8466 € 720 En stock
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
0,8391 € - 1,855 € 2900 En stock
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
0,5319 € - 1,1758 € 1960 En stock
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
0,1163 € - 0,2573 € 6000 En stock
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
0,5318 € - 1,1758 € 650 En stock
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
0,5725 € - 1,2655 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
0,5021 € - 1,11 € 2900 En stock
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
0,521 € - 1,1519 € 1680 En stock
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
0,1173 € - 0,2593 € 1620 En stock
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
0,1021 € - 0,2258 € 1500 En stock
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
0,6172 € - 1,3643 € 2120 En stock
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
0,4968 € - 1,0979 € 11700 En stock
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
0,4723 € - 1,0441 € 3000 En stock
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
0,5671 € - 1,2536 € 240 En stock
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
0,1242 € - 0,2746 € 26140 En stock
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
0,7377 € - 1,6305 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
0,6998 € - 1,5469 € 1610 En stock
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
  • de 2
Tapones y capuchones ahusados PEBD 11.09 mm 12.72 mm Rojo

10155301

Rango de precios
0,2656 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
12800 En stock
Atributos
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 48.97 mm 50.97 mm Rojo

10155455

Rango de precios
1,6155 € - 0,7307 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 20.8 mm 22.8 mm Blanco

10159835

Rango de precios
1,2685 € - 0,5739 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 51.82 mm 54.1 mm Rojo

10155479

Rango de precios
0,8466 € - 0,3829 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 39.62 mm 41.55 mm Rojo

10155394

Rango de precios
1,855 € - 0,8391 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 45.92 mm 47.67 mm Rojo

10155431

Rango de precios
1,1758 € - 0,5319 €

Niveles de existencias
1960 En stock
Atributos
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 8.12 mm 9.88 mm Rojo

10155295

Rango de precios
0,2573 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 34.95 mm 36.6 mm Rojo

10155363

Rango de precios
1,1758 € - 0,5318 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 30.63 mm 34.39 mm Rojo

10155349

Rango de precios
1,2655 € - 0,5725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 38.25 mm 40.06 mm Rojo

10155387

Rango de precios
1,11 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 43.94 mm 46.1 mm Rojo

10155424

Rango de precios
1,1519 € - 0,521 €

Niveles de existencias
1680 En stock
Atributos
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 19.45 mm 21.61 mm Rojo

10155325

Rango de precios
0,2593 € - 0,1173 €

Niveles de existencias
1620 En stock
Atributos
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 7.42 mm 8.26 mm Rojo

10155288

Rango de precios
0,2258 € - 0,1021 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 27.78 mm 28.95 mm Rojo

10155332

Rango de precios
1,3643 € - 0,6172 €

Niveles de existencias
2120 En stock
Atributos
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 50.03 mm 51.73 mm Rojo

10155462

Rango de precios
1,0979 € - 0,4968 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 36.8 mm 38.65 mm Rojo

10155370

Rango de precios
1,0441 € - 0,4723 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 42.72 mm 44.52 mm Rojo

10155417

Rango de precios
1,2536 € - 0,5671 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 16.71 mm 19.22 mm Rojo

10155318

Rango de precios
0,2746 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
26140 En stock
Atributos
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 33.15 mm 35.18 mm Rojo

10155356

Rango de precios
1,6305 € - 0,7377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 47.37 mm 48.79 mm Rojo

10155448

Rango de precios
1,5469 € - 0,6998 €

Niveles de existencias
1610 En stock
Atributos
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm