Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.
Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.
Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Thread Sizes (All) | h | Color | Material | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5007 € - 0,5269 € | 2498 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,096 € - 0,1009 € | 16277 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,4589 € - 0,483 € | 2395 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,3099 € - 0,3263 € | 4599 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,7588 € - 0,7996 € | 1344 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,2693 € - 0,2835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,1921 € - 0,4248 € | 6274 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1032 € - 0,2282 € | 12405 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1054 € - 0,233 € | 18500 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1.1
|
0.315 in
8.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,1033 € - 0,1087 € | 646 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,1093 € - 0,2417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,1772 € - 0,3919 € | 49479 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,0946 € - 0,2091 € | 16285 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1502 € - 0,3321 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PE
|
Rosca métrica
|
5
|
||
0,1287 € - 0,2845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1664 € - 0,368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4-17
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,8567 € - 0,9019 € | 413 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Roscas Gas
|
3
|
||
0,2422 € - 0,5356 € | 3583 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1-1/16-13
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,2477 € - 0,2606 € | 12998 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Roscas Gas
|
3
|
||
0,0988 € - 0,2184 € | 13493 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca UNF
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar