10074848
110845
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3599 € |
| 5000 + | 0,3419 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW | 9.0 mm |
|---|---|
| SW | 0.354 in |
| D | 16.0 mm |
| D | 0.63 in |
| h | 8.0 mm |
| h | 0.315 in |
| Thread Sizes (All) | 1/8-29 in |
| Estándar de rosca | Rosca BSP |
| Color | Amarillo |
| Material | Nylon 6 |
| Tipo | 3 |
| Estilo de fijación | Roscado |
| Tipo de cabezal | Cabeza abierta |
| Sellado | Yes |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar