Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.
Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.
Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Thread Sizes (All) | h | Color | Material | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10074763 | 0,3919 € - 0,4125 € | 10696 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Rosca métrica
|
3
|
|
| 0,2397 € - 0,5299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
BSP
|
1
|
||
| 0,3683 € - 0,3877 € | 105 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Rosca métrica
|
3
|
||
| 0,5712 € - 0,6013 € | 6500 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Rosca BSP
|
3
|
||
| 0,0948 € - 0,2095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,4671 € - 0,4916 € | 500 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Rosca métrica
|
3
|
||
| 0,3689 € - 0,8156 € | 10820 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1959 € - 0,4332 € | 4500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,1208 € - 0,267 € | 4450 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,1977 € - 0,437 € | 2200 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
BSP
|
2
|
||
| 0,8007 € - 0,8427 € | 626 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Rosca BSP
|
3
|
||
| 0,1446 € - 0,3197 € | 127 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
BSP
|
2
|
||
| 0,6574 € - 0,6919 € | 340 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Rosca métrica
|
3
|
||
| 1,0368 € - 1,091 € | 2817 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Rosca BSP
|
3
|
||
| 0,4711 € - 0,4961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Rosca BSP
|
3
|
||
| 0,0957 € - 0,2117 € | 5000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,3419 € - 0,3599 € | 110 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Rosca BSP
|
3
|
||
| 0,1496 € - 0,3307 € | 36100 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,3269 € - 0,7226 € | 530 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
BSP
|
2
|
||
| 0,3822 € - 0,4023 € | 15477 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
PA
|
Rosca BSP
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar