Menu Search

Tapones slottex

En stock

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) h Color Material Estándar de rosca Tipo Compra
10074763 0,3919 € - 0,4125 € 10696 En stock
22.0 mm
M16 x 1;6
9.3 mm
Amarillo
Nylon 6
Rosca métrica
3
0,2397 € - 0,5299 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
1/8 in - 28 BSP/GAS
9.0 mm
Amarillo
PEAD
BSP
1
0,3683 € - 0,3877 € 105 En stock
19.0 mm
M14 x 1;6
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Rosca métrica
3
0,5712 € - 0,6013 € 6500 En stock
27.0 mm
1/2-15 in
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Rosca BSP
3
0,0948 € - 0,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M10 x 1;0
6.0 mm
Amarillo
PEAD
Métrica
1
0,4671 € - 0,4916 € 500 En stock
24.0 mm
M18 x 1;6
9.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Rosca métrica
3
0,3689 € - 0,8156 € 10820 En stock
16.0 mm
M20 x 1;5
12.0 mm
Amarillo
PEAD
Métrica
2
0,1959 € - 0,4332 € 4500 En stock
16.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Amarillo
PEAD
Métrica
1
0,1208 € - 0,267 € 4450 En stock
12.0 mm
M8 x 1;0
7.0 mm
Amarillo
PEAD
Métrica
1
0,1977 € - 0,437 € 2200 En stock
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
12.0 mm
Amarillo
PEAD
BSP
2
0,8007 € - 0,8427 € 626 En stock
32.0 mm
3/4-15 in
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Rosca BSP
3
0,1446 € - 0,3197 € 127 En stock
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
9.0 mm
Amarillo
PEAD
BSP
2
0,6574 € - 0,6919 € 340 En stock
28.0 mm
M22 x 1;6
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Rosca métrica
3
1,0368 € - 1,091 € 2817 En stock
40.0 mm
1-12 in
15.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Rosca BSP
3
0,4711 € - 0,4961 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
3/8-20 in
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Rosca BSP
3
0,0957 € - 0,2117 € 5000 En stock
16.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Amarillo
PEAD
Métrica
1
0,3419 € - 0,3599 € 110 En stock
16.0 mm
1/8-29 in
8.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Rosca BSP
3
0,1496 € - 0,3307 € 36100 En stock
21.0 mm
M16 x 1;5
10.0 mm
Amarillo
PEAD
Métrica
2
0,3269 € - 0,7226 € 530 En stock
40.0 mm
1 in - 11 BSP/GAS
12.0 mm
Amarillo
PEAD
BSP
2
0,3822 € - 0,4023 € 15477 En stock
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca BSP
3
  • de 5
Tapón slottex 22.0 mm Rosca métrica M16 x 1.5 Amarillo Nylon 6

10074763

Rango de precios
0,4125 € - 0,3919 €

Niveles de existencias
10696 En stock
Atributos
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 14.0 mm Rosca BSP Amarillo PEAD

10075005

Rango de precios
0,5299 € - 0,2397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in - 28 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón slottex 19.0 mm Rosca métrica M14 x 1.5 Amarillo Nylon 6

10074756

Rango de precios
0,3877 € - 0,3683 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 27.0 mm Rosca BSP 1/2-14 Amarillo Nylon 6

10074817

Rango de precios
0,6013 € - 0,5712 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-15 in
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 14.0 mm Rosca métrica Amarillo PEAD

10074930

Rango de precios
0,2095 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 24.0 mm Rosca métrica M18 x 1.5 Amarillo Nylon 6

10074770

Rango de precios
0,4916 € - 0,4671 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1;6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica Amarillo PEAD

10074992

Rango de precios
0,8156 € - 0,3689 €

Niveles de existencias
10820 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica Amarillo PEAD

10074947

Rango de precios
0,4332 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 12.0 mm Rosca métrica Amarillo PEAD

10074923

Rango de precios
0,267 € - 0,1208 €

Niveles de existencias
4450 En stock
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 32.0 mm Rosca BSP Amarillo PEAD

10075043

Rango de precios
0,437 € - 0,1977 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • SW
    24.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón slottex 32.0 mm Rosca BSP 3/4-14 Amarillo Nylon 6

10074824

Rango de precios
0,8427 € - 0,8007 €

Niveles de existencias
626 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15 in
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 19.0 mm Rosca BSP Amarillo PEAD

10075012

Rango de precios
0,3197 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
127 En stock
Atributos
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón slottex 28.0 mm Rosca métrica M22 x 1.5 Amarillo Nylon 6

10074787

Rango de precios
0,6919 € - 0,6574 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x 1;6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 40.0 mm Rosca BSP 1-11 Amarillo Nylon 6

10074831

Rango de precios
1,091 € - 1,0368 €

Niveles de existencias
2817 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-12 in
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 22.0 mm Rosca BSP 3/8-19 Amarillo Nylon 6

10074800

Rango de precios
0,4961 € - 0,4711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20 in
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica Amarillo PEAD

10074954

Rango de precios
0,2117 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca BSP 1/8-28 Amarillo Nylon 6

10074848

Rango de precios
0,3599 € - 0,3419 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29 in
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 21.0 mm Rosca métrica Amarillo PEAD

10074978

Rango de precios
0,3307 € - 0,1496 €

Niveles de existencias
36100 En stock
Atributos
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 40.0 mm Rosca BSP Amarillo PEAD

10075050

Rango de precios
0,7226 € - 0,3269 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón slottex 19.0 mm Rosca BSP 1/4-19 Amarillo PA

10074794

Rango de precios
0,4023 € - 0,3822 €

Niveles de existencias
15477 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP