Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.
Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.
Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Thread Sizes (All) | h | Color | Material | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4184 € - 0,9247 € | 4250 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3932 € - 0,8695 € | 1350 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2404 € - 0,5315 € | 2500 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,2126 € - 1,2756 € | 9654 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,0971 € - 0,2147 € | 15290 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1014 € - 0,2243 € | 13000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1709 € - 0,3779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1542 € - 0,341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
Rosca métrica
|
5
|
||
| 0,3183 € - 0,3351 € | 3099 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,0986 € - 0,1036 € | 10776 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,4713 € - 0,4961 € | 895 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,5142 € - 0,5412 € | 2748 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,157 € - 0,3472 € | 2250 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,3405 € - 0,7528 € | 6300 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,7792 € - 0,8212 € | 1244 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,2376 € - 0,2502 € | 6038 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,2947 € - 0,3101 € | 9144 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,424 € - 0,4461 € | 4980 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 10262344 | 0,4768 € - 1,054 € | 1870 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
|
| 0,2765 € - 0,2911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar