Menu Search

Tapón slottex 38.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10262382

Número de pieza del fabricante:

466986

4980 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,4461 €
1250 + 0,424 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

111,53 €

250 x 0,4461 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 21.0 mm
D 38.0 mm
h 13.5 mm
Thread Sizes (All) M30 x 2;0
Estándar de rosca Métrica
Color Amarillo
Material Nylon 6
Sellado
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros