Menu Search

Tapones slottex

En stock

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) h Color Material Estándar de rosca Tipo Compra
0,1287 € - 0,2845 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,2422 € - 0,5356 € 10200 En stock
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,2477 € - 0,2606 € 12998 En stock
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
0,1054 € - 0,233 € 18000 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,1033 € - 0,1087 € 15145 En stock
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,1093 € - 0,2417 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,4195 € - 0,9275 € 10492 En stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarillo
Nylon 6
BSP
0,1032 € - 0,2282 € 7305 En stock
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,4074 € - 0,9004 € 4250 En stock
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,1502 € - 0,3321 € 3006 En stock
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Amarillo
PEAD
Rosca métrica
Burbuja
0,1161 € - 0,2567 € 24900 En stock
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,2341 € - 0,5175 € 3497 En stock
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,1136 € - 0,2513 € 114 En stock
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,1772 € - 0,3919 € 36300 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
1,1807 € - 1,242 € 9154 En stock
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarillo
Nylon 6
0,3829 € - 0,8466 € 2350 En stock
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,1921 € - 0,4248 € 6000 En stock
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,0946 € - 0,2091 € 15290 En stock
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,3085 € - 0,6821 € 8100 En stock
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,1664 € - 0,368 € 2400 En stock
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
  • de 5
Tapón slottex 22.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262122

Rango de precios
0,2845 € - 0,1287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 33.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262160

Rango de precios
0,5356 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
10200 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 29.5 mm Amarillo Nylon 6

10262450

Rango de precios
0,2606 € - 0,2477 €

Niveles de existencias
12998 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Color
    Amarillo
Tapón slottex 12.5 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10253809

Rango de precios
0,233 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 17.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262269

Rango de precios
0,1087 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
15145 En stock
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 14.5 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10253816

Rango de precios
0,2417 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 50.0 mm Rosca BSP Amarillo Nylon 6

10253847

Rango de precios
0,9275 € - 0,4195 €

Niveles de existencias
10492 En stock
Atributos
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón slottex 19.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262108

Rango de precios
0,2282 € - 0,1032 €

Niveles de existencias
7305 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 54.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262191

Rango de precios
0,9004 € - 0,4074 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 19.0 mm Rosca métrica M14 x 1 Amarillo PEAD

10122150

Rango de precios
0,3321 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
3006 En stock
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 20.5 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262115

Rango de precios
0,2567 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
24900 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 31.5 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262153

Rango de precios
0,5175 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
3497 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 17.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10253823

Rango de precios
0,2513 € - 0,1136 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 26.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10253830

Rango de precios
0,3919 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
36300 En stock
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 68.0 mm Amarillo Nylon 6

10262474

Rango de precios
1,242 € - 1,1807 €

Niveles de existencias
9154 En stock
Atributos
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Color
    Amarillo
Tapón slottex 47.5 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262184

Rango de precios
0,8466 € - 0,3829 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 28.5 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262146

Rango de precios
0,4248 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 16.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262085

Rango de precios
0,2091 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
15290 En stock
Atributos
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262177

Rango de precios
0,6821 € - 0,3085 €

Niveles de existencias
8100 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 26.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262139

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF