Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0684 € - 1,1246 € | 400 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,8915 € - 1,9912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,401 € - 1,4749 € | 28700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 2,9482 € - 3,1034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,8114 € - 0,8542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2531 € | 8174 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,8986 € - 0,9458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.819 in
20.8 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3877 € - 2,5134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4291 € - 0,4516 € | 400 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2763 € - 0,2912 € | 15496 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,2451 € - 0,258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,3222 € - 1,3919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2583 € - 0,2719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2434 € - 0,2562 € | 700 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0601 € | 35987 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3854 € - 0,4057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,2615 € - 0,2753 € | 700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,2919 € | 100 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,2618 € - 0,2756 € | 250 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,3181 € - 0,3349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar