Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1179 € - 1,1768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3962 € - 1,4697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.843 in
72.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,3835 € - 0,4034 € | 5794 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3864 € - 1,4595 € | 850 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,5391 € - 2,6728 € | 450 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 1,6607 € - 1,7481 € | 500 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,4139 € - 2,541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4687 € - 0,493 € | 1203 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,1643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2641 € - 0,278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,04 € - 0,0421 € | 155985 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1442 € - 0,1517 € | 13000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1874 € - 0,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,2909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 10251041 | 0,4137 € - 0,4355 € | 500 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 0,2133 € - 0,2246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0651 € | 66130 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4232 € - 0,4455 € | 152 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3298 € - 0,3472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar