Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Este capuchón está fabricado con EPDM negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC para proteger espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento. También se puede usar como tapón para enmascarar orificios con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

10348833

Número de pieza del fabricante:

1461882

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7943 €
500 + 0,7556 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

79,43 €

100 x 0,7943 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 12.7 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 1/2 in UNF; 1/4 in BSP
Estándar de rosca UNF
Material completo Goma de monómero de etileno propileno dieno
Color Negro
Temperatura máxima 180 °C
Código de material 3926909790

El producto 1461882 reemplaza:

Cape 12.7 mm 38.1 mm EPDM Noir
Referencia de Essentra: 10251171
Número de pieza del fabricante: 461794

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros