Menu Search

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Este capuchón está fabricado con EPDM negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC para proteger espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento. También se puede usar como tapón para enmascarar orificios con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

10348444

Número de pieza del fabricante:

1461843

33081 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0959 €
5000 + 0,0911 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

95,90 €

1000 x 0,0959 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 2.5 mm
IH 12.7 mm
Material completo Goma de monómero de etileno propileno dieno
Color Negro
Temperatura máxima 180 °C
Código de material 4016999790

El producto 1461843 reemplaza:

Cape 2.5 mm 12.7 mm EPDM Noir
Referencia de Essentra: 10250747
Número de pieza del fabricante: 461749

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros