Menu Search

Tapones protectores roscados - Roscas NPT

En stock

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas NPT. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Puede instalarse a mano o utilizando una cabeza hueca 12-point. Diseñado para ofrecer solidez y resistencia a la abrasión. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • Pueden instalarse a mano o con una cabeza de vaso de 12 puntas, un destornillador o una llave inglesa.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Estos tapones roscados están recomendados para cuando se necesita solidez y resistencia a la abrasión.
Material: PEAD, PEEK Color: Rojo, Marrón Código De La Serie: SR5759, SRK0083

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color Material H L Tipo Compra
5,3281 € - 5,6042 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/8
Marrón
PEEK
5.0 mm
2
8,2022 € - 8,6327 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8
Marrón
PEEK
8.0 mm
2
7,2512 € - 7,6384 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4
Marrón
PEEK
6.0 mm
2
0,1534 € - 0,2722 € 330 En stock
33.0 mm
3/4 in NPT
Rojo
PEAD
12.7 mm
6.4 mm
0,0969 € - 0,2245 € 21226 En stock
18.4 mm
1/4 in NPT
Rojo
PEAD
12.7 mm
5.7 mm
0,1904 € - 0,2115 € 1660 En stock
39.8 mm
1 in NPT
Rojo
PEAD
12.7 mm
6.4 mm
0,11 € - 0,2433 € 4690 En stock
28.5 mm
1/2 in NPT
Rojo
PEAD
12.7 mm
6.4 mm
0,0973 € - 0,1659 € 6590 En stock
22.9 mm
3/8 in NPT
Rojo
PEAD
12.7 mm
5.7 mm
Tapones protectores roscados - Roscas NPT 1/8 PEEK Marrón

10359921

Rango de precios
5,6042 € - 5,3281 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/8
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
  • Material
    PEEK
  • Color
    Marrón
Tapones protectores roscados - Roscas NPT 3/8 PEEK Marrón

10359945

Rango de precios
8,6327 € - 8,2022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
  • Material
    PEEK
  • Color
    Marrón
Tapones protectores roscados - Roscas NPT 1/4 PEEK Marrón

10359938

Rango de precios
7,6384 € - 7,2512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
  • Material
    PEEK
  • Color
    Marrón
Tapón roscado NPT Threads PEAD Rojo

10163887

Rango de precios
0,2722 € - 0,1534 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in NPT
  • Estándar de rosca
    NPT
Tapón roscado NPT Threads PEAD Rojo

10316467

Rango de precios
0,2245 € - 0,0969 €

Niveles de existencias
21226 En stock
Atributos
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in NPT
  • Estándar de rosca
    NPT
Tapón roscado NPT Threads PEAD Rojo

10316474

Rango de precios
0,2115 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
1660 En stock
Atributos
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    1 in NPT
  • Estándar de rosca
    NPT
Tapón roscado NPT Threads PEAD Rojo

10316450

Rango de precios
0,2433 € - 0,11 €

Niveles de existencias
4690 En stock
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in NPT
  • Estándar de rosca
    NPT
Tapón roscado NPT Threads PEAD Rojo

10316481

Rango de precios
0,1659 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
6590 En stock
Atributos
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in NPT
  • Estándar de rosca
    NPT