Menu Search

Tapón roscado NPT Threads PEAD Rojo

This red HDPE fully threaded protection plug fits 1/4-18 NPT threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. This knurled profile protect against contaminant and moisture in various applications.
Referencia de Essentra:

10316467

Número de pieza del fabricante:

PT1/4A

11226 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
900 - 9999 0,2186 €
10000 + 0,0944 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 10000

Precio total:

196,74 €

900 x 0,2186 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 18.4 mm
H 12.7 mm
L 5.7 mm
Medida de la rosca 1/4 in NPT
Estándar de rosca NPT
Material PEAD
Color Rojo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros