Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.
La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.
Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Material | Dirección de arrastre | d | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10074565 | 0,1353 € - 0,2991 € | 1500 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Lateral
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
1
|
|
| 0,4841 € - 0,4841 € | 3246 En stock |
3.22 in
81.8 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,4288 € - 0,4288 € | 3740 En stock |
2.657 in
67.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
2.394 in
60.8 mm
|
11.0
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,3142 € - 0,584 € | 8050 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
2.075 in
52.7 mm
|
10
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,1168 € - 0,1231 € | 22500 En stock |
0.917 in
23.3 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6 - Abierto
|
||
| 0,1007 € - 0,1061 € | 3500 En stock |
0.646 in
16.4 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.0
|
6 - Abierto
|
||
| 0,1078 € - 0,1134 € | 9000 En stock |
0.76 in
19.3 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.602 in
15.3 mm
|
11.3
|
6 - Abierto
|
||
| 0,4455 € - 0,4682 € | 6682 En stock |
1.843 in
46.8 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.0
|
6 - Abierto
|
||
| 0,4643 € - 0,4886 € | 1199 En stock |
3.882 in
98.6 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.5
|
6 - Abierto
|
||
| 0,1078 € - 0,1134 € | 10981 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
7.7
|
6 - Abierto
|
||
| 0,0722 € - 0,076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.441 in
11.2 mm
|
6.9
|
6 - Abierto
|
||
| 0,5413 € - 0,5693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.114 in
53.7 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
1.831 in
46.5 mm
|
8.5
|
6 - Abierto
|
||
| 0,1007 € - 0,1061 € | 12406 En stock |
0.665 in
16.9 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6 - Abierto
|
||
| 0,1106 € - 0,1164 € | 9000 En stock |
0.823 in
20.9 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.673 in
17.1 mm
|
7.7
|
6 - Abierto
|
||
| 0,2178 € - 0,2294 € | 9548 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6 - Abierto
|
||
| 0,1168 € - 0,1231 € | 3497 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6 - Abierto
|
||
| 0,0119 € - 0,0186 € | 20000 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,013 € - 0,0203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.689 in
17.5 mm
|
10.5
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0208 € - 0,0324 € | 9900 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
11.0
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0251 € - 0,039 € | 14000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.0
|
4 - De alta resistencia
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar