Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2004 € - 0,3117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| 0,0127 € - 0,0197 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0143 € - 0,0223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4362 € - 0,4847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4677 € - 0,5197 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,5757 € - 0,6397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 1,3279 € - 2,0657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 1,0923 € - 1,6991 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 1,1603 € - 1,805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 1,1603 € - 1,805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0146 € - 0,0227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,0152 € - 0,0237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
| 0,0162 € - 0,0252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
| 0,3597 € - 0,5595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar