Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,0328 € - 0,0511 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,0386 € - 0,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,1385 € - 0,2155 € Solicite el plazo de entrega aquí
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
0,1074 € - 0,1671 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,125 € - 0,1945 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,1436 € - 0,2234 € Solicite el plazo de entrega aquí
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,1461 € - 0,2273 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0482 € - 0,075 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,0639 € - 0,0995 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,1322 € - 0,2056 € Solicite el plazo de entrega aquí
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2154 € - 0,3351 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2154 € - 0,3351 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
0,3597 € - 0,5595 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
130.0 mm
13.5 mm
0,3681 € - 0,5727 € Solicite el plazo de entrega aquí
132.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
0,4293 € - 0,4771 € Solicite el plazo de entrega aquí
152.0 mm
156.0 mm
15.0 mm
  • de 10
Tapón protector paralelo 29.5 mm LDPE - PCR Verde

20744441

Rango de precios
0,0511 € - 0,0328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 33.5 mm LDPE - PCR Verde

20744472

Rango de precios
0,06 € - 0,0386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 79.0 mm LDPE - PCR Verde

20744823

Rango de precios
0,2155 € - 0,1385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 68.0 mm LDPE - PCR Verde

20744748

Rango de precios
0,1671 € - 0,1074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 72.0 mm LDPE - PCR Verde

20744786

Rango de precios
0,1945 € - 0,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20744854

Rango de precios
0,2234 € - 0,1436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 88.0 mm LDPE - PCR Verde

20744908

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 92.0 mm LDPE - PCR Verde

20744946

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 91.0 mm LDPE - PCR Verde

20744939

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20744984

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 84.5 mm LDPE - PCR Verde

20744878

Rango de precios
0,2273 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20745592

Rango de precios
0,075 € - 0,0482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20745639

Rango de precios
0,0995 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 74.0 mm LDPE - PCR Verde

20745677

Rango de precios
0,2056 € - 0,1322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    2.1/2" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20745745

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 112.0 mm LDPE - PCR Verde

20745790

Rango de precios
0,3351 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 111.0 mm LDPE - PCR Verde

20745783

Rango de precios
0,3351 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    4" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20745844

Rango de precios
0,5595 € - 0,3597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    125.0 mm
  • D
    130.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 132.0 mm LDPE - PCR Verde

20745882

Rango de precios
0,5727 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 152.0 mm LDPE - PCR Verde

20745950

Rango de precios
0,4771 € - 0,4293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    152.0 mm
  • D
    156.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR