Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,0566 € - 0,0881 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0117 € - 0,013 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0512 € - 0,0797 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0968 € - 0,1506 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0363 € - 0,0565 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,141 € - 0,2194 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,1347 € - 0,2096 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,118 € - 0,1836 € Solicite el plazo de entrega aquí
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,1003 € - 0,1561 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0119 € - 0,0132 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0114 € - 0,0127 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
0,0328 € - 0,0511 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,0386 € - 0,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2154 € - 0,3351 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,3597 € - 0,5595 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,3597 € - 0,5595 € Solicite el plazo de entrega aquí
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
0,4022 € - 0,6256 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 10
Tapón protector paralelo 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Rango de precios
0,0881 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 4.0 mm LDPE - PCR Verde

20744410

Rango de precios
0,013 € - 0,0117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20744427

Rango de precios
0,0434 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN25
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 41.0 mm LDPE - PCR Verde

20744359

Rango de precios
0,0797 € - 0,0512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN40
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20744380

Rango de precios
0,1506 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN65
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 32.0 mm LDPE - PCR Verde

20744465

Rango de precios
0,0565 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 81.0 mm LDPE - PCR Verde

20744328

Rango de precios
0,2194 € - 0,141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 76.0 mm LDPE - PCR Verde

20744311

Rango de precios
0,2096 € - 0,1347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 71.0 mm LDPE - PCR Verde

20744298

Rango de precios
0,1836 € - 0,118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 66.0 mm LDPE - PCR Verde

20744281

Rango de precios
0,1561 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 4.5 mm LDPE - PCR Verde

20744335

Rango de precios
0,0132 € - 0,0119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 3.5 mm LDPE - PCR Verde

20744403

Rango de precios
0,0127 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.5 mm
  • D
    7.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 29.5 mm LDPE - PCR Verde

20744441

Rango de precios
0,0511 € - 0,0328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 33.5 mm LDPE - PCR Verde

20744472

Rango de precios
0,06 € - 0,0386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 102.0 mm LDPE - PCR Verde

20745714

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 104.0 mm LDPE - PCR Verde

20745738

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20745769

Rango de precios
0,3351 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 126.0 mm LDPE - PCR Verde

20745851

Rango de precios
0,5595 € - 0,3597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20745875

Rango de precios
0,5595 € - 0,3597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20745936

Rango de precios
0,6256 € - 0,4022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000