Menu Search

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca PD Color Material H L Compra
0,0948 € - 0,2096 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rojo
PEBD
9.1 mm
5.9 mm
0,5548 € - 1,2267 € 620 En stock
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Rojo
PEBD
18.5 mm
12.5 mm
0,1773 € - 0,3919 € 1200 En stock
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rojo
PEBD
9.0 mm
5.9 mm
0,1475 € - 0,3261 € 600 En stock
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Rojo
PEBD
12.5 mm
8.0 mm
0,0768 € - 0,1699 € 4500 En stock
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rojo
PEBD
9.2 mm
6.0 mm
0,4223 € - 0,9334 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Rojo
PEBD
16.7 mm
10.5 mm
0,1515 € - 0,335 € 3000 En stock
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Rojo
PEBD
13.0 mm
8.0 mm
0,1003 € - 0,2216 € 4000 En stock
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rojo
PEBD
9.0 mm
5.9 mm
0,1516 € - 0,3351 € 3200 En stock
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
PEBD
9.1 mm
6.1 mm
0,2436 € - 0,5385 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rojo
PEBD
9.4 mm
6.0 mm
0,5033 € - 1,1129 € Solicite el plazo de entrega aquí
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Rojo
PEBD
21.5 mm
15.6 mm
0,1529 € - 0,338 € 3800 En stock
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
PEBD
12.5 mm
6.8 mm
0,2233 € - 0,4937 € 11557 En stock
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rojo
PEBD
9.0 mm
5.7 mm
0,1489 € - 0,3291 € 1815 En stock
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Rojo
PEBD
12.0 mm
8.0 mm
0,4561 € - 1,0082 € 71600 En stock
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rojo
PEBD
18.7 mm
12.9 mm
0,1264 € - 0,2794 € 3875 En stock
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rojo
PEBD
9.3 mm
5.9 mm
0,7226 € - 1,5977 € 1600 En stock
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Rojo
PEBD
21.3 mm
15.4 mm
0,0555 € - 0,1226 € 9067 En stock
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
PEBD
9.0 mm
6.1 mm
0,1407 € - 0,3111 € 7250 En stock
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
PEBD
9.2 mm
6.0 mm
0,2422 € - 0,5356 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Rojo
PEBD
14.5 mm
9.5 mm
  • de 2
Tapón protector roscado Rosca UNF PEBD Rojo

10068762

Rango de precios
0,2096 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca métrica PEBD Rojo

10085639

Rango de precios
1,2267 € - 0,5548 €

Niveles de existencias
620 En stock
Atributos
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    M45 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca UNF PEBD Rojo

10072998

Rango de precios
0,3919 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca métrica PEBD Rojo

10085653

Rango de precios
0,3261 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca BSP PEBD Rojo

10068618

Rango de precios
0,1699 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca métrica M36 x 2;0 PEBD Rojo

10085677

Rango de precios
0,9334 € - 0,4223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    M36 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca métrica PEBD Rojo

10092279

Rango de precios
0,335 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca UNF PEBD Rojo

10068779

Rango de precios
0,2216 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca BSP PEBD Rojo

10068717

Rango de precios
0,3351 € - 0,1516 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca UNF PEBD Rojo

10073087

Rango de precios
0,5385 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca métrica PEBD Rojo

10085561

Rango de precios
1,1129 € - 0,5033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Medida de la rosca
    M42 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca BSP PEBD Rojo

10085691

Rango de precios
0,338 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca BSP PEBD Rojo

10068724

Rango de precios
0,4937 € - 0,2233 €

Niveles de existencias
11557 En stock
Atributos
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca métrica PEBD Rojo

10085660

Rango de precios
0,3291 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
1815 En stock
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca BSP PEBD Rojo

10085707

Rango de precios
1,0082 € - 0,4561 €

Niveles de existencias
71600 En stock
Atributos
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca UNF PEBD Rojo

10068809

Rango de precios
0,2794 € - 0,1264 €

Niveles de existencias
3875 En stock
Atributos
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca métrica PEBD Rojo

10085684

Rango de precios
1,5977 € - 0,7226 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Medida de la rosca
    M52 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca BSP PEBD Rojo

10068649

Rango de precios
0,1226 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
9067 En stock
Atributos
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca BSP PEBD Rojo

10068694

Rango de precios
0,3111 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
7250 En stock
Atributos
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca métrica PEBD Rojo

10085615

Rango de precios
0,5356 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica