Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | H | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0315 € - 0,049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,036 € - 0,056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | 21000 En stock |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2565 € - 0,399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,243 € - 0,27 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,261 € - 0,406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar